CMC III güç üniteleri

Model numarası: DK 7030050

Akım/Enerji ölçümü ve tüketicileri, örneğin fanları açmak/kapatmak için.

Model numarası:
DK 7030050
Ürün açıklaması
Giriş, iki röle üzerinden çıkışlara bağlanır. Bu şekilde çıkışlar ölçüm değerleri ile bağlantılı hale getirilebilir ve otomatik olarak açılıp/kapatılabilir. Fanların kumandası bir uygulama örneğidir. CMC III veya IoT arayüzü üzerinden manuel açma/kapama da mümkündür. Her çıkış ayrı ayrı denetlenir ve farklı değerler ölçülür. Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Çalışma şekli
2 çıkışı açıp kapatır
Gerilim, akım, güç, iş ölçümü
fanların, ısıtıcıların, tüketicilerin regülasyonu ve anahtarlanması
Malzeme
Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı
CMC III Power Unit
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
Input connection
IEC 320 konektörü C14
Veri yolu sistemi arayüzleri
2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
16
PU katılımcı sayısı (maks.)
8
Bilgi
Processing Unit Compact ile birlikte işletilemez
Fanların kontrolü için fan başına bir adet 7030051 süpresör gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 132 mm
Bağlantı çıkışı
2 x Soğuk cihaz soketi C13, anahtarlanabilir
cos φ ölçüm aralığı
0 ‐ ± 90 °
Enerji sarfiyatı
0 ‐ 1.000.000 kWh
Aktif güç
46 ‐ 2,3
Anma frekansı
50 ‐ 60 Hz
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Gerilim
110 ‐ 230 V
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,588 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Güç ünitesi 1 giriş,2 çıkışlı
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics