CMC III Online Komfort kapı kolu VX VX, VX IT için Master-Key fonksiyonlu

Ürün numarası: IT 7030.611

Master key fonksiyonlu online Komfort kapı kolu

Ürün numarası:
IT 7030.611
Ürün açıklaması
Kapı kilitleme için, tutamak denetimi ve durum göstergesi. Doğrudan 24 V DC besleme gerilimi ile açılabilir veya CMC III erişim kontrolü üzerinden CMC III’e veya IoT arayüzüne bağlanabilir.
Fayda
CMC III veya IoT arayüzüne bağlantı yoluyla otomatik erişim kontrolü için uzaktan kontrol ve kapsamlı işlevler, örn. opsiyonel bir sayısal kodlu kilit veya transponder okuyucu ile aktivasyon
Rafta kolun veya üst seviyedeki CMC III sisteminin optik LED durum göstergesi
CMC III veya IoT arayüzü üzerinden özel kontrol ve renk seçimi yapılandırılabilir
DIN 18 252 uyarınca 40 mm profil yarı silindir kullanımı için hazır
Malzeme
Çinko pres döküm
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Yarı silindir için konfor tutamağı
Bağlantı kablosu RJ12, 2,9 m
VX IT alüminyum cam kapı ve VX IT alüminyum çelik sac kapı için tutamak adaptörü, havalandırmalı (kapı menteşesi sağ/sol)
Montaj malzemeleri dahil
DC'de
0,06 A
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
2
PU katılımcı sayısı (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
Ölçüler
Genişlik: 41 mm
Yükseklik: 386 mm
Derinlik: 42 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,02 kg
Brüt ağırlık
1,039 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide