- Model numarası:
- IT 7030601
- Ürün açıklaması
- Özel 4 haneli sayısal kod ile esnek giriş seçeneği.
- Fayda
- Kodun düzenli sıfırlanması sayesinde daha yüksek güvenlik
- DIN 18 252 uyarınca 40 mm profil yarım silindir ile acil durumda açma ve kodun üzerine yazma
- Çalışma şekli
- 4 haneli kod kullanıcı tarafından ayrı ayrı ayarlanabilir
- Programlama moduna erişim sadece ayarlanan kod ile mümkündür
- Kod girildikten veya uygulandıktan sonra, otomatik olarak "0000" rakamına sıfırlanır, böylece üçüncü bir kişinin kolu açtıktan sonra kodu okuması mümkün olmaz
- Acil bir durumda veya kod unutulursa bir anahtarla Master-Key işlevi üzerinden acil açma mümkündür
- Malzeme
- Çinko pres döküm
Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kapı kolu
VX IT alüminyum cam kapı ve VX IT alüminyum çelik sac kapı için tutamak adaptörü, havalandırmalı (kapı menteşesi sağ/sol)
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 41 mm
Yükseklik: 386 mm
Derinlik: 46 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
OCP ORV3 raf
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005