Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
- Model numarası:
- DK 7320792
- Dizayn
- 2 parçalı kapı için
- Ürün açıklaması
- Acil durumda bir rackın kapılarının otomatik olarak açılması için bağlantı ve kumanda Door Control modülleri üzerinden.
- Çalışma şekli
- Kapılar bir mıknatıs sistemiyardımıyla kapalı tutulur. Mıknatısların gerilimikesilirse gaz basınçlı amortisör kapıyı açar.
- Teslimat kapsamı
- Gazlı amortisör sistemli
Montaj malzemeleri dahil - Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,5 kg
- Brüt ağırlık
- 3,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177606173
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- White Paper