CMC III güç kaynağı PU, PU Compact, LED ışık şeridi, kapı kontrol modülü için

Model numarası: DK 7030060

Çeşitli gerilim aralıklarında kullanım için CMC III güç kaynağı ünitesi.

Model numarası:
DK 7030060
Ürün açıklaması
Güç adaptörü özellikle CMC III tasarımına uyarlanmıştır ve bir montaj ünitesine yerleştirilebilir. CMC III Processing Unit/Compact için özel bir fişin haricinde 24 V çıkışları için iki terminal mevcuttur.
Malzeme
Plastik
Yüzey
Ön: düz
Kutu: Dokulu
Renk
Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı kablosu 24 V (DC)
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
Bağlantı kablosu uzunluğu
600 mm
Input connection
IEC 320 konektörü C14
Çıkış akımı (maks.)
2,5 A
Ölçüler
Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 132 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...40 °C
Çıkış gerilimi
Çıkış gerilimi: 24 V DC
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,652 kg
Gümrük tarifesi numarası
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Güç kaynağı
Onaylar
UL
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics
Yazılım
Yazılım