Kollar, elektromanyetik CMC III ve IoT arayüzüe için

Model numarası: DK 7320.721

Tutma kolları, çeşitli kabin sistemlerine entegre edilebilir.

Model numarası:
DK 7320.721
Dizayn
Master key fonksiyonlu konfor kapı kolu
Ürün açıklaması
Merkezi CMC III tip kontrol ünitesi ve IoT arayüzü ile kontrol ve izleme için.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Camlı kapı için 2 adaptör
Kablo kelepçeleri
Profil yarı silindirleri için adaptör
RJ 12 konektörlü bağlantı kablosu (3 m)
Montaj malzemeleri dahil
Kilit tipi
Master-Key fonksiyonu (acil açılma fonksiyonlu)
Anma akımı maks.
0,1 A
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
16
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
2
PU katılımcı sayısı (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
PoE üzerinden enerji beslemesinde maks. 5 adet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,99 kg
Brüt ağırlık
0,992 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
DK Komfort kapı kolu, master anahtar fonk.CMC için
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Data sheets