Sızdırmazlık çerçevesi, modüler

Model numarası: AX 2583080

Tüm yüzeylerde ve duvarlarda evrensel kullanım için, konnektörlü hazır kabloların girişi için. 24 kutuplu veya 16 kutuplu priz yuvalarına da takılabilir.

Model numarası:
AX 2583080
Dizayn
8 sızdırmazlık elemanı için, küçük
Ürün açıklaması
Tüm yüzeylerde ve duvarlarda evrensel kullanım için, konnektörlü hazır kabloların girişi için. 24 kutuplu veya 16 kutuplu priz yuvalarına da takılabilir.
Malzeme
Plastik
Renk
Siyah
Teslimat kapsamı
Sızdırmaz çerçeve
Kilitleme çerçevesi
Gerekli boşluk
91 x 46 mm (16 kutuplu)
Ölçüler
Genişlik: 126,08 mm
Derinlik: 70,08 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177939905
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ conta çerçevesi, kablo geçişi için, modüler, 8 sızdırmazlık elemanı küçük için veya, 16 kutuplu konnektör çıkıntıları için
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Dokümantasyonlar
Kılavuz