- Model numarası:
- AX 2583100
- Dizayn
- 10 sızdırmazlık elemanı için, küçük
- Ürün açıklaması
- Tüm yüzeylerde ve duvarlarda evrensel kullanım için, konnektörlü hazır kabloların girişi için. 24 kutuplu veya 16 kutuplu priz yuvalarına da takılabilir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Siyah
- Teslimat kapsamı
- Sızdırmaz çerçeve
Kilitleme çerçevesi
- Gerekli boşluk
- 113,5 x 46 mm (24 kutuplu)
- Ölçüler
- Genişlik: 153,08 mm
Derinlik: 70,08 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,13 kg
- Brüt ağırlık
- 0,148 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ conta çerçevesi, kablo geçişi için, modüler, 10 sızdırmazlık elemanı küçük için veya, 24 kutuplu konnektör çıkıntıları için