Sızdırmazlık elemanı modüler plastik flanş plakası ve modüler sızdırmazlık çerçevesi için

Model numarası: AX 2580003

Oluklu sızdırmazlık elemanları Inlay’lerle birlikte, hazır kablolarda bile bağımsız kablo girişine izin verir.

Model numarası:
AX 2580003
Dizayn
Sızdırmazlık elemanı, küçük
Ürün açıklaması
Oluklu sızdırmazlık elemanları Inlay’lerle birlikte, hazır kablolarda bile bağımsız kablo girişine izin verir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Kablo çapı için
3 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,02 kg
Brüt ağırlık
0,076 kg
Gümrük tarifesi numarası
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ sızdırmazlık elemanları, kablo geçişi için, modüler, küçük, 3 mm kablo çapı için
Onaylar
UR + C-UR (recognized)