Sızdırmazlık elemanı modüler plastik flanş plakası ve modüler sızdırmazlık çerçevesi için

Model numarası: AX 2580124

Oluklu sızdırmazlık elemanları Inlay’lerle birlikte, hazır kablolarda bile bağımsız kablo girişine izin verir.

Model numarası:
AX 2580124
Dizayn
Sızdırmazlık elemanı, büyük
Ürün açıklaması
Oluklu sızdırmazlık elemanları Inlay’lerle birlikte, hazır kablolarda bile bağımsız kablo girişine izin verir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Tip 4X sadece iç mekan kullanımı
Kablo çapı için
24 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,132 kg
Gümrük tarifesi numarası
40082900
EAN
4028177939844
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ sızdırmazlık elemanları, kablo geçişi için, modüler, büyük, 24 mm kablo çapı için
Onaylar
UR + C-UR (recognized)