Plastik kablo giriş plakası, modüler metrik kabartmalı, AX için

Model numarası: SZ 2561200

Kablo rakorları için kabartmalardaki plastiği kırın. Ek kare yuvalar ve güçlendirme çerçevesi kablo geçişinin direk montajını mümkün kılar (modüler).

Model numarası:
SZ 2561200
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için kabartmalardaki plastiği kırın. Ek kare yuvalar ve güçlendirme çerçevesi, kablo geçişinin direk montajını mümkün kılar, (modüler).
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 dikdörtgen kesime, küçük 10 sızdırmazlık contası takılır
Number of rectangular cutouts
2
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Ölçüler
Genişlik: 256 mm
Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Flanş plakası
Boy: 1
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...80 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, kablo geçişi için, modüler, ön kabartmalı, GD: 256x149 mm, boy 1 kablo giriş plakaları için
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet
Kılavuz