- Model numarası:
- SZ 2564200
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için kabartmalardaki plastiği kırın. Ek kare yuvalar ve güçlendirme çerçevesi, kablo geçişinin direk montajını mümkün kılar, (modüler).
- Malzeme
- UL 94-V0 uyarınca plastik
- Renk
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 dikdörtgen kesime, küçük 10 sızdırmazlık contası takılır
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
- Ölçüler
- Genişlik: 534 mm
Derinlik: 149 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
- Flanş plakası
- Boy: 4
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -40 °C...80 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,54 kg
- Brüt ağırlık
- 0,573 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177938427
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, kablo geçişi için, modüler, ön kabartmalı, GD: 534x149 mm, boy 4 kablo giriş plakaları için