Plastik kablo flanş plakaları metrik ön işlemeli

Model numarası: SZ 2560010

Kablo rakorları için hazır delikler.

Model numarası:
SZ 2560010
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için hazır delikler. Standart taban saçlarında conta görevi.
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Ölçüler
Genişlik: 160 mm
Derinlik: 70 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Flanş plakası
Boy: 1
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,51 kg
Brüt ağırlık
0,605 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Kablo giriş plakası, plastik, GD: 160x70 mm, S:1, 10'lu pk