Plastik kablo flanş plakaları metrik ön işlemeli

Model numarası: SZ 2561010

Kablo rakorları için hazır delikler.

Model numarası:
SZ 2561010
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için hazır delikler. Standart taban saçlarında conta görevi.
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Derinlik: 90 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Flanş plakası
Boy: 3
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,13 kg
Brüt ağırlık
1,396 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177550261
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Kablo giriş plakası, plastik, GxD: 330x90 mm, S:3, 10'lu pk