Plastik kablo flanş plakaları metrik ön işlemeli

Model numarası: SZ 2563010

Kablo rakorları için hazır delikler.

Model numarası:
SZ 2563010
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için hazır delikler. Standart taban saçlarında conta görevi.
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Ölçüler
Genişlik: 530 mm
Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Flanş plakası
Boy: 5
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
1,75 kg
Brüt ağırlık
1,949 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Kablo giriş plakası, plastik , GD: 530x149 mm, S:5