Plastik kablo flanş plakaları PG ön işlemeli

Model numarası: KL 1581000

Kablo rakorları için hazır PG delikleri.

Model numarası:
KL 1581000
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için hazır PG delikleri. Standart taban saçlarında conta görevi.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
12
Sayı x PG çapı
12 x 13.5
Ölçüler
Genişlik: 220 mm
Derinlik: 90 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
Flanş plakası
Boy: 2
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,505 kg
Brüt ağırlık
0,604 kg
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177010888
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
KL Kablo giriş plakası, plastik, 5'li pk