- Model numarası:
- KL 1582000
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için hazır PG delikleri. Standart taban saçlarında conta görevi.
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 6
2
2
- Sayı x PG çapı
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
- Ölçüler
- Genişlik: 220 mm
Derinlik: 90 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KL
- Flanş plakası
- Boy: 2
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,581 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
KL Kablo giriş plakası, plastik, 5'li pk