Plastik kablo flanş plakaları membranlı

Model numarası: SZ 2561500

Plastik kısmı kırılır ve kablo geçirilir, özenli kablo girişinde koruma sınıfı IP 65.

Model numarası:
SZ 2561500
Ürün açıklaması
Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Halojensiz
Renk
RAL 7035 benzeri
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Derinlik: 90 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Flanş plakası
Boy: 3
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.-maks.
17 x 6-11
27 x 10-15
2 x 15-21
4 x 16-25
2 x 19-34
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,365 kg
Brüt ağırlık
0,37 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177325593
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Kablo giriş plakası, zarlı, GD: 330x90 mm, S:3