Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 2563500
- Ürün açıklaması
- Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
- Malzeme
- UL 94-V0 uyarınca plastik
Halojensiz - Renk
- RAL 7035 benzeri
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Ölçüler
- Genişlik: 534 mm
Derinlik: 149 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
- Flanş plakası
- Boy: 5
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.-maks.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,86 kg
- Brüt ağırlık
- 0,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo giriş plakası, zarlı, GD: 534x149 mm, S:5