- Model numarası:
- SZ 1581100
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 12 x M20
- Ölçüler
- Genişlik: 221 mm
Derinlik: 90 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KL
- Flanş plakası
- Boy: 2
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,23 kg
- Brüt ağırlık
- 0,25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo giriş plakası, metal, patlatmalı, S:2