- Model numarası:
- SZ 1581200
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 12 x M20
- Ölçüler
- Genişlik: 220 mm
Derinlik: 90 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KX
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 12K
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,23 kg
- Brüt ağırlık
- 0,24 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
KX metal kablo giriş plakası, metrik kabartmalı, M20 kablo çapı için