Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Metal kablo giriş plakası metrik ön işlemeli
Model numarası: SZ 2561100
Kablo rakorları için olan delikler bir tornavida ile kırılarak açılır, standart pozisyondaki montaj uygulamasında koruma sınıfı IP 66, alt.
- Model numarası:
- SZ 2561100
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - Ölçüler
- Genişlik: 330 mm
Derinlik: 90 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
- Flanş plakası
- Boy: 3
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,31 kg
- Brüt ağırlık
- 0,356 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo giriş plakası, metal, GD: 330x90 mm, S:3
- Dokümantasyonlar
- Diğer veriler