Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Metal kablo giriş plakası metrik ön işlemeli
Model numarası: SZ 2562100
Kablo rakorları için olan delikler bir tornavida ile kırılarak açılır, standart pozisyondaki montaj uygulamasında koruma sınıfı IP 66, alt.
- Model numarası:
- SZ 2562100
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Ölçüler
- Genişlik: 339 mm
Derinlik: 149 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
- Flanş plakası
- Boy: 4
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo giriş plakası, metal, patlatmalı, GD: 339x149 mm, S:4
- Dokümantasyonlar
- Diğer veriler