Metal kablo giriş plakası

Model numarası: SZ 2560400

Standart olarak birlikte verilen flanş plakaları için yedek/çıkma parça olarak, standart pozisyondaki montaj uygulamasında koruma sınıfı IP 66, alt.

Model numarası:
SZ 2560400
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Standart kablo giriş plakaları için yedek parça.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Ölçüler
Genişlik: 160 mm
Derinlik: 70 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Flanş plakası
Boy: 1
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,119 kg
Brüt ağırlık
0,128 kg
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177510142
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Kablo giriş plakası, metal, kapalı, GD: 160x70 mm, S:1