Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 2563150
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Standart kablo giriş plakaları için yedek parça.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Ölçüler
- Genişlik: 534 mm
Derinlik: 149 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
- Flanş plakası
- Boy: 5
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,85 kg
- Brüt ağırlık
- 0,936 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177460584
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- SZ Kablo giriş plakası, metal, GD: 534x149 mm, S:5