Fırça elemanlı kablo giriş plakası EL için

Model numarası: EL 7705035

Köpük contalı ve kabloların kolay sokulması için plastik fırça elemanlarına sahip kenarlı flanş plakası.

Model numarası:
EL 7705035
Ürün açıklaması
Köpük contalı ve kabloların kolay sokulması için plastik fırça elemanlarına sahip kenarlı giriş plakası.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 599 mm
Derinlik: 133,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,06 kg
Brüt ağırlık
1,36 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177166073
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
EL Kablo giriş plakası, fırçalı
Dokümantasyonlar
Kılavuz