Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası AX serisi için

Model numarası: SZ 2563450

Bölünmüş kablo giriş plakası, panoya kolay montaj sağlar ve çeşitli montaj seçenekleri sunar. Fiş bağlantılı veya bağlantısız kabloların panoya kolayca sokulması için. Kablo giriş plakasındaki özel delikler, birbirlerine vidalandıklarında otomatik potansiyel dengeleme sağlar. Cıvatalar, terminaller, topraklama kabloları artık gerekli değildir.

Model numarası:
SZ 2563450
Dizayn
iki parçalı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
>760 mm genişliğinde bir panoya monte ederken, 2 paket gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 447 mm
Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Model no. için uygun
1050000
1057000
1100000
Flanş plakası
Boy: 3
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ Metal flanş plakası iki parçalı, AX için, elastik sıkma profili, GD: 447x149 mm, flanş plakası boyutu 3 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz