- Model numarası:
- AX 2260070
- Dizayn
- Metrik rakorlar ile
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Metrik kabartma sayısı
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,63 kg
- Brüt ağırlık
- 0,653 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Ürün açıklaması
- Metrik vida bağlantılı AX flanş plakası, AX duvara monte pano için, 3 parçalı, çelik sac, RAL 7035