Plastik kablo giriş plakası membranlı, AX için

Model numarası: SZ 2563300

Plastiği sadece sivri bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.

Model numarası:
SZ 2563300
Ürün açıklaması
Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 7035 benzeri
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Ölçüler
Genişlik: 447 mm
Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Flanş plakası
Boy: 3
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.-maks.
36 x 5-11
46 x 10-15
8 x 15-25
2 x 19-34
4 x 26-35
2 x 26-54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,61 kg
Brüt ağırlık
0,63 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177935754
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, membranlı, GD: 447x149 mm, boy 3 kablo giriş plakaları için
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet