- Model numarası:
- SZ 2565300
- Ürün açıklaması
- Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
- Malzeme
- UL 94-V0 uyarınca plastik
- Renk
- RAL 7035 benzeri
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Ölçüler
- Genişlik: 301 mm
Derinlik: 221 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
- Flanş plakası
- Boy: 5
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.-maks.
- 30 x 5-11
- 40 x 10-15
- 5 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,585 kg
- Brüt ağırlık
- 0,59 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177935730
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, membranlı, GD: 301x221 mm, boy 5 kablo giriş plakaları için