Kablo rakoru HD

Model numarası: HD 2410000

Kablo rakoru HD IP 68 (5 bar, 30 dak.)

Model numarası:
HD 2410000
Dizayn
Standart
Fayda
Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller.
Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
Uygulamalar
Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması
temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi)
Biyo teknoloji
Kimya endüstrisi
Malzeme
Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Conta: FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu
Ölçüler
Dişler: M12 x 1,5
Kablo Ø için
3 ‐ 6,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...100 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68 (5 bar, 30 dak)
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,115 kg
Brüt ağırlık
0,123 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
HD Kablo rakoru,1.4305,M12x1,5,Ø 3-6.5 mm,standart
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet