- Model numarası:
- SZ 2411559
- Ürün açıklaması
- Metrik kablo rakorlarının daha büyük çaplı deliklere veya dişilere adapte edilmesi için.
- Fayda
- Bir ambalaj biriminde bir arada bulunan redüksiyon ve karşı somun sayesinde sipariş maliyetlerinden ve depolama yerinden ilave olarak tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid 6 GF30
- Renk
- RAL 7035
- Thread inside
- M32
- Paketteki adet
- 25 adet
- Net ağırlık
- 0,525 kg
- Brüt ağırlık
- 0,616 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177550179
- ECLASS 8.0
- 27189234