- Model numarası:
- SZ 2411504
- Dizayn
- Boy M25
- Ürün açıklaması
- Çok sayıda tekli kabloyu tek bir kablo rakorundan güvenli bir şekilde geçirmek için.
- Malzeme
- Neopren
- Maks. kablo çapı
- 3 mm
- Kablo girişi
- Kablo girişi sayısı: 7
Maks. kablo çapı: 3 mm - Paketteki adet
- 25 adet
- Net ağırlık
- 0,075 kg
- Brüt ağırlık
- 0,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40169300
- EAN
- 4028177444508
- ECLASS 8.0
- 27142421