Çoklu conta setleri

Model numarası: SZ 2411.506

Çok sayıda tekli kabloyu tek bir kablo rakorundan güvenli bir şekilde geçirmek için.

Model numarası:
SZ 2411.506
Dizayn
Boy M25
Ürün açıklaması
Çok sayıda tekli kabloyu tek bir kablo rakorundan güvenli bir şekilde geçirmek için.
Malzeme
Neopren
Maks. kablo çapı
5 mm
Kablo girişi
Kablo girişi sayısı: 4
Maks. kablo çapı: 5 mm
Paketteki adet
25 adet
Net ağırlık
0,075 kg
Brüt ağırlık
0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421