- Model numarası:
- SZ 2411861
- Fayda
- Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
- Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
- Malzeme
- Pirinç
Conta: CR/NBR
- Yüzey
- Nikel kaplama
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Ölçüler
- Yükseklik: 52 mm
- Dişler
- M50 x 1,5
- Diş uzunluğu
- 9 mm
- Min. kablo çapı
- 27 mm
- Maks. kablo çapı
- 38 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -40 °C...100 °C
- torque
- 35 Nm
- Anahtar boyu
- 58 mm
- Ölçüler
- Dişler: M50 x 1,5
Diş uzunluğu: 9 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,678 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177810037
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo rakoru,pirinç,M50x1,5, Ø 27-38 mm, 2'li pk