Pirinç kablo rakoru

Model numarası: SZ 2411871

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Model numarası:
SZ 2411871
Fayda
Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme
Pirinç
Conta: CR/NBR
Yüzey
Nikel kaplama
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler
Yükseklik: 54 mm
Dişler
M63 x 1,5
Diş uzunluğu
14 mm
Min. kablo çapı
34 mm
Maks. kablo çapı
44 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...100 °C
torque
50 Nm
Anahtar boyu
64 mm
Ölçüler
Dişler: M63 x 1,5
Diş uzunluğu: 14 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,48 kg
Brüt ağırlık
0,498 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177810020
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ Kablo rakoru,pirinç,M63x1,5, Ø 34-44 mm, 1'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Data sheets