- Model numarası:
- SZ 2411601
- Fayda
- Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
- Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
- Malzeme
- Poliamid 6
Conta: CR/NBR
- Renk
- RAL 7035
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Ölçüler
- Yükseklik: 22 mm
- Dişler
- M12 x 1,5
- Diş uzunluğu
- 8 mm
- Min. kablo çapı
- 3 mm
- Maks. kablo çapı
- 6,5 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...100 °C
- torque
- 1,8 Nm
- Anahtar boyu
- 15 mm
- Ölçüler
- Dişler: M12 x 1,5
Diş uzunluğu: 8 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 4X
- Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,22 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177810013
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo rakoru poliamid,M12x1,5, 3-6,5mm,50'li pk