- Model numarası:
- SZ 2411631
- Fayda
- Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
- Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
- Malzeme
- Poliamid 6
Conta: CR/NBR
- Renk
- RAL 7035
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Ölçüler
- Yükseklik: 35,5 mm
- Dişler
- M25 x 1,5
- Diş uzunluğu
- 8 mm
- Min. kablo çapı
- 10 mm
- Maks. kablo çapı
- 17 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...100 °C
- torque
- 5 Nm
- Anahtar boyu
- 29 mm
- Ölçüler
- Dişler: M25 x 1,5
Diş uzunluğu: 8 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 25 adet
- Net ağırlık
- 0,475 kg
- Brüt ağırlık
- 0,495 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177820753
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo rakoru,poliamid,M25x1,5, 10-17mm, 25'li pk