- Model numarası:
- SZ 2411661
- Fayda
- Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
- Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
- Malzeme
- Poliamid 6
Conta: CR/NBR
- Renk
- RAL 7035
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Ölçüler
- Yükseklik: 53,5 mm
- Dişler
- M50 x 1,5
- Diş uzunluğu
- 18 mm
- Min. kablo çapı
- 30 mm
- Maks. kablo çapı
- 38 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- Anahtar boyu
- 60 mm
- Ölçüler
- Dişler: M50 x 1,5
Diş uzunluğu: 18 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,535 kg
- Brüt ağırlık
- 0,541 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177809949
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo rakoru,poliamid,M50x1,5, 30-38mm, 5'li pk