Kablo giriş plakası TP için

Model numarası: CM 5001235

Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi mevcuttur.

Model numarası:
CM 5001235
Ürün açıklaması
Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi mevcuttur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Daha yüksek sağlamlık ve üniversal kablo girişi için 1000, 1200 ve 1600 mm pano derinliğinde taban boşluğu genişliği boyunca ayrılmıştır ve ayrı ayrı donatılabilir.
TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler
Derinlik: 150 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TS
CM
TP
Genişlik: = 1.600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,639 kg
Brüt ağırlık
1,64 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177556805
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CM Kablo giriş plakası, 150mm,TP/CM G:1600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet