Ürün kaldırıldığı tarih: 29 Haz 2022
- Model numarası:
- TE 7526770
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.
- Uygulamalar
- Kablo giriş plakalarının uygun seçimi için lütfen dikkate alın:
- Pano genişliği eksi 150 mm
- Pano derinliği eksi 50 mm
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Derinlik: 550 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE
Genişlik: 600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,799 kg
- Brüt ağırlık
- 3,08 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TE Module plate, WxD: 450x550 mm, Solid, For W: 600 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet