- Model numarası:
- TS 8802100
- Ürün açıklaması
- Kablo girişinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için.
- Fayda
- Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
- Teknik özellikler
- Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
- Uygulamalar
- Kablo giriş plakalarına takmak için
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
Elastik sıkıştırma profili: PU köpük
- Teslimat kapsamı
- Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
- Bilgi
- 800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir
- 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 1.000 mm
Pano tipi: TP
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,32 kg
- Brüt ağırlık
- 0,351 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177382503
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
Kablo girişi için TS profil, ortada, TS, VX SE, TP için, G: 1000 mm için