Kablo girişi için profil, ortada TS, TP için

Model numarası: TS 8802120

Taban saclarına takmak için.

Model numarası:
TS 8802120
Ürün açıklaması
Kablo girişinin kablo giriş plakaları arasında izolasyonu için.
Fayda
Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
Teknik özellikler
Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
Uygulamalar
Kablo giriş plakalarına takmak için
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Elastik sıkıştırma profili: PU köpük
Teslimat kapsamı
Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
Bilgi
800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir
1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 1.200 mm
Pano tipi: TP
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,433 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
Kablo girişi için TS profil, ortada, TS, VX SE, TP için, G: 1200 mm için