Taban sacı modülleri, havalandırmalı TS IT, TS, SE, TX CableNet için

Model numarası: DK 7825360

TS, TS IT, SE uyumlu, havalandırmalı taban sacı modülleri

Model numarası:
DK 7825360
Ürün açıklaması
Pasif pano havalandırması için büyük delikli yüzey.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Filtre matı ve naylon bant dahil
Bilgi
TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler
Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Genişlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,27 kg
Brüt ağırlık
1,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Taban plakası modülü, havalandırmalı, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 600 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli
Dokümantasyonlar
Info sheet