- Model numarası:
- DK 5302043
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka montaj alanı arasında korumalı kablo yönlendirme için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX IT Standart profil ray sistemi
- TX CableNet profil ray sistemi
- TS IT montaj ray sistemi
- Uzunluk
- 350: 550 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,74 kg
- Brüt ağırlık
- 1,94 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005