- Model numarası:
- VX 5302020
- Ürün açıklaması
- Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağları veya cırt bantlarla kombine raya sabitlenebilir ve gerginlikten arındırılabilir.
- Fayda
- Pano çerçevesinin hem iç hem de dış tarafına montaj mümkündür
- Uygulamalar
- VX çerçeve iskeletinde yönlendirilmiş kabloların kablo yönlendirmesi ve gerilimin azaltılması için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Pano çerçevesinin dikey dikmeleri arasında doğrudan vida bağlantısı
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TX CableNet
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
- Genişlik için uygun
- = 600 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,508 kg
- Brüt ağırlık
- 1,543 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 600 mm, for enclosure depth 600 mm