Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Model numarası: VX 5302022

Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağları veya cırt bantlarla kombine raya sabitlenebilir ve gerginlikten arındırılabilir.

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Model numarası:
VX 5302022
Ürün açıklaması
Kablo kelepçeleriyle kablo tutturmak için C profil rayı ve kablo yönlendirmek için T başlı kablo kılavuz rayı kombinasyonu. Kablolar isteğe bağlı olarak kablo kelepçeleri, kablo bağları veya cırt bantlarla kombine raya sabitlenebilir ve gerginlikten arındırılabilir.
Fayda
Pano çerçevesinin hem iç hem de dış tarafına montaj mümkündür
Uygulamalar
VX çerçeve iskeletinde yönlendirilmiş kabloların kablo yönlendirmesi ve gerilimin azaltılması için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Pano çerçevesinin dikey dikmeleri arasında doğrudan vida bağlantısı
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TX CableNet
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 1.000 mm
Genişlik için uygun
= 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,72 kg
Brüt ağırlık
2,62 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177952546
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz