- Model numarası:
- VX 5302038
- Ürün açıklaması
- Pano içinde iki sistem rayı arasına kombinasyon raylarının değişken sabitlenmesi için.
- Fayda
- Sabitleme noktaları arasında oluklu delik üzerinden esnek rakorlu bağlantı
- Uygulamalar
- Kademeli kablo yönlendirme
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,36 kg
- Brüt ağırlık
- 0,4 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated