Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

Model numarası: IT 5302.026

Model numarası:
IT 5302.026
Uygulamalar
482,6 mm (19″) düzleminde kablo döşeme ve gerilim azaltma için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Kombine ray için sabitleme malzemesi dahil, kabloları sabitlemek için sabitleme aksesuarı hariç
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") montaj düzlemi içinde, 482,6 mm (19") sistem deliklerinde
Ölçüler
Yükseklik: 1 U
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
VX IT
TX CableNet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,348 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19” level, for installation within the 19” mounting level or at the 19” system punchings
Dokümantasyonlar
Kılavuz