Kablo yönlendiricisi VX, VX IT için

Model numarası: VX 5302120

Network ve sunucu uygulamalarında kabloları toplamak ve döşemek için.

Model numarası:
VX 5302120
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
Alternatif olarak vidalanabilir
Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik
PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
Uygulamalar
Network ve sunucu uygulamalarında dikey kablo yönlendirme ve gerilim azaltmak için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX IT çerçevesinde, tavan ile baza çerçevesinin arasında, çevreli
Alternatif olarak, 800 mm genişliğindeki VX IT raflarının, üst ve alt derinlik ayarlı rayları arasında bir vidalı bağlantı mümkündür
Montaj talimatı
Montaj, hızlı açılan bir bağlantı elemanı vasıtasıyla çerçeve iskeletinin tüm pano derinliği boyunca yapılır. 800 mm genişliğindeki panolara monte edilirken, 19" uzantının derinlik desteklerine ek bir vida bağlantısı mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 145 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,4 kg
Brüt ağırlık
4,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177952713
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
Dokümantasyonlar
Kılavuz